Z2100Q-K+CQX24-3

ZoneTight ™ (QCV), 1", 2 vias, Cv 8.2 
Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, Liga/Desliga, Ponto flutuante
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
Rosca interna
Cv
8.2 
Faixa de fluxo controlável
75°
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Independente de Pressão
NO
Material do corpo da Valvula
Latão cromado
Numero de Vias
2 vias
Tamanho de Válvula
1" [25]
Ângulo de Rotação
90

Especificações do atuador

Conexão elétrica
cabo
Consumo de energia (execução)
0,3 W
Consumo de energia (retenção)
0,2 W
Grau de proteção
IP40, NEMA 2
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
75 s / 90°
Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Tipo de Atuador
Sem função de segurança
Tipo de Controle
Ponto flutuante/3 pontos