Z3050Q-E+CQKBUP-LL



Z3050Q-E+CQKBUP-LL

ZoneTight ™ (QCV), 1/2", 3 vias, Cv 1 
Atuador de válvula, Função de segurança elétrica, AC 100...240 V, Liga/Desliga, Normalmente aberto, posição à prova de falhas
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
Rosca interna
Cv
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Independente de Pressão
NO
Material do corpo da Valvula
Latão cromado
Numero de Vias
3 vias
Tamanho de Válvula
0.5" [15]
Ângulo de Rotação
90

Especificações do atuador

Conexão elétrica
cabo
Consumo de energia (execução)
2,5 W
Consumo de energia (retenção)
0,5 W
Grau de proteção
IP40, NEMA 2
Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
<60 s
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
75 s / 90°
Tensão CA/CC
AC 100...240 V
Tipo de Atuador
Função de segurança elétrica
Tipo de Controle
On/Off
Downloads

Documentos

CAD/BIM

Acessórios

Acessórios mecânicos

ZCQ-E

Extensão do eixo CQ

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.