Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (retenção)
- 0,2 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 2,5 VA
- Controle de alimentação da conexão
- Cabo 1 m [3 ft], 3x 0.75 mm²
- Tipo de controle
-
- On/Off
- 3 pontos
- Categoria de proteção
- IP54
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2