Z3075QPF-J+CQKB24-LL



Z3075QPF-J+CQKB24-LL

ZoneTight ™ (QCV), 3/4", 3 vias, Cv 4.6 
Atuador de válvula, Função de segurança elétrica, AC/DC 24 V, Liga/Desliga
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
Press fit
Cv
4.6 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Independente de Pressão
NO
Material do corpo da Valvula
Latão cromado
Numero de Vias
3 vias
Tamanho de Válvula
0.75" [20]
Ângulo de Rotação
90

Especificações do atuador

Conexão elétrica
cabo
Consumo de energia (execução)
2,5 W
Consumo de energia (retenção)
0,5 W
Grau de proteção
IP40, NEMA 2
Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
<60 s
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
75 s / 90°
Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Tipo de Atuador
Função de segurança elétrica
Tipo de Controle
Liga/Desliga
Downloads

Documentos

CAD/BIM