3. Válvulas de zona

Z3100Q-J+CQKBUP-RR



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
Z3100Q-J+CQKBUP-RR

Z3100Q-J+CQKBUP-RR

ZoneTight ™ (QCV), Diâmetro nominal 1" [25], 3 vias, Cv 4.4 
Atuador de válvula, Função de segurança eletrônica, AC 100...240 V, On/Off, Normalmente fechado, posição de segurança fechada
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
3 vias
Kv
4.4 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
360 psi
Características de vazão {Tools}
Linear
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da valvula
Latão cromado
Tamanho de válvula
1" [25]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 100...240 V
Consumo de energia (execução)
2.5 W
Consumo de energia (retenção)
0.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7 VA
Tipo de controle
On/Off
Categoria de proteção
IP40
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
ZCQ-E

ZCQ-E

Extensão da haste CQ

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZCQB-W

ZCQB-W

Tampa de proteção CQ para Belimo ZoneTight™, Cor: branco (RAL 9010)