ZONE215N-25+ZONE120NC-S



ZONE215N-25+ZONE120NC-S

Válvula de zona (ZV), 1/2", 2 vias, Cv 2.5 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 120 V, Liga/Desliga, 1 x SPST
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
Rosca interna
Cv
2.5 
Fluido
água gelada ou quente, até 50% de glycol
Independente de Pressão
NO
Material do corpo da Valvula
Aço inoxidável
Numero de Vias
2 vias
Tamanho de Válvula
0.5" [15]
Ângulo de Rotação
90

Especificações do atuador

Conexão elétrica
cabo
Consumo de energia (execução)
6,5 W
Desativação Manual
Alavanca de mão
Grau de proteção
IP20, NEMA 1
Switches auxiliares
1 x SPST
Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
<5 s
Tensão CA/CC
AC 120 V
Tipo de Atuador
Com retorno por mola
Tipo de Controle
Liga/Desliga
Downloads

Documentos

CAD/BIM

Dados CAD 3D