• Pacote de conexões
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
    IN_Logistics_mobile

    Investor Relations

    • Equity Story
    • Non-GAAP Measures
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
    CH_Development_mobile
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
    • Pacote de conexões
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
    IN_Logistics_mobile

    Investor Relations

    • Equity Story
    • Non-GAAP Measures
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
    CH_Development_mobile
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
  3. Válvulas de zona

ZONE215S-35+ZONE120NC-S



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
ZONE215S-35+ZONE120NC-S

ZONE215S-35+ZONE120NC-S

Válvula de zona (ZV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 2 vias, Cv 3.5 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 120 V, On/Off, 1x SPST
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
3.5 
Fluido
água gelada ou quente, até 50% de glycol
Temperatura do fluido
32...212°F [0...100°C]
Pressão nominal do corpo
300 psi
Conexão do tubo
Suor
Material do corpo da Valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
0.5" [15]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC 120 V
Consumo de energia (execução)
6,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7 VA
Switches auxiliares
1x SPST
Tipo de controle
On/Off
Categoria de proteção
IP20
Grau de proteção NEMA
NEMA 1
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 1
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
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suíça)