Especificações
Especificações da válvula
- Numero de vias
- 2 vias
- Kv
- 3.5
- Fluido
- água gelada ou quente, até 50% de glycol
- Temperatura do fluido
- 32...212°F [0...100°C]
- Pressão nominal do corpo
- 300 psi
- Conexão do tubo
- Suor
- Material do corpo da Valvula
- Aço inoxidável
- Tamanho de válvula
- 0.75" [20]
Especificações do atuador
- Tensão CA/CC
- AC 120 V
- Consumo de energia (execução)
- 6,5 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 7 VA
- Switches auxiliares
- 1x SPST
- Tipo de controle
- On/Off
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 1
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 1