3. Válvulas de zona

ZONE220S-50+ZONE230NO-S



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
ZONE220S-50+ZONE230NO-S

ZONE220S-50+ZONE230NO-S

Válvula de zona (ZV), Diâmetro nominal 3/4" [20], 2 vias, Cv 5 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 230 V, On/Off, 1x SPST
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
5 
Fluido
água gelada ou quente, até 50% de glycol
Temperatura do fluido
32...212°F [0...100°C]
Pressão nominal do corpo
300 psi
Conexão do tubo
Suor
Material do corpo da Valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
0.75" [20]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC 230 V
Consumo de energia (execução)
6,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7 VA
Switches auxiliares
1x SPST
Tipo de controle
On/Off
Categoria de proteção
IP20
Grau de proteção NEMA
NEMA 1
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 1
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
© 1999 - 2026 BELIMO U.S. Inc. All Rights Reserved