3. Válvulas de zona

ZONE315N-25+ZONE120NC-S



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
ZONE315N-25+ZONE120NC-S

ZONE315N-25+ZONE120NC-S

Válvula de zona (ZV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 3 vias, Cv 2.5 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 120 V, On/Off, 1x SPST
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
3 vias
Kv
2.5 
Fluido
água gelada ou quente, até 50% de glycol
Temperatura do fluido
32...212°F [0...100°C]
Pressão nominal do corpo
300 psi
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da Valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
0.5" [15]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC 120 V
Consumo de energia (execução)
6,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7 VA
Switches auxiliares
1x SPST
Tipo de controle
On/Off
Categoria de proteção
IP20
Grau de proteção NEMA
NEMA 1
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 1