Atuadores

    • SelectPro™ Online (Atuadores)
    • Atuadores para damper
    • Atuadores para damper com segurança contra falha
    • Atuadores para ambiente externo
    • Atuadores de ação rápida
    • Atuadores lineares
    • Atuadores Fire & Smoke
    • Medição e controle do fluxo de ar
    • Acessórios

    Válvulas

    • SelectPro™ Online (Válvulas)
    • Energy Valve
    • Válvulas de controle independentes de pressão
    • Válvulas de zona
    • Válvulas de controle caracterizado
    • Válvulas esfera
    • Válvulas borboleta
    • Válvulas globo
    • Válvulas para água potável
    • Acessórios

    Sensores/Medidores

    • SelectPro™ Online (Sensores/Medidores)
    • Sensores para duto (Ar)
    • Sensores para tubulação (Água)
    • Sensores para ambiente externo (Ar)
    • Sensores para ambiente (Ar)
    • Dispositivos de monitoramento de gás (Ar)
    • Medidores (Água)
    • Acessórios

    Sistemas

    • Energy Valve
    • Economizer
    • Soluções de ambiente
    • Integração
    • Atuadores IoT
    • Acessórios

    RetroFIT+

    • RetroFIT+ Product Replacement Tool
    • Atuadores Fire & Smoke
    • Atuadores para damper
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
    Atuadores

    • SelectPro™ Online (Atuadores)
    • Atuadores para damper
    • Atuadores para damper com segurança contra falha
    • Atuadores para ambiente externo
    • Atuadores de ação rápida
    • Atuadores lineares
    • Atuadores Fire & Smoke
    • Medição e controle do fluxo de ar
    • Acessórios

    Válvulas

    • SelectPro™ Online (Válvulas)
    • Energy Valve
    • Válvulas de controle independentes de pressão
    • Válvulas de zona
    • Válvulas de controle caracterizado
    • Válvulas esfera
    • Válvulas borboleta
    • Válvulas globo
    • Válvulas para água potável
    • Acessórios

    Sensores/Medidores

    • SelectPro™ Online (Sensores/Medidores)
    • Sensores para duto (Ar)
    • Sensores para tubulação (Água)
    • Sensores para ambiente externo (Ar)
    • Sensores para ambiente (Ar)
    • Dispositivos de monitoramento de gás (Ar)
    • Medidores (Água)
    • Acessórios

    Sistemas

    • Energy Valve
    • Economizer
    • Soluções de ambiente
    • Integração
    • Atuadores IoT
    • Acessórios

    RetroFIT+

    • RetroFIT+ Product Replacement Tool
    • Atuadores Fire & Smoke
    • Atuadores para damper
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
  2. Válvulas
  3. Válvulas de zona

ZONE315S-35+ZONE120NC-S



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
ZONE315S-35+ZONE120NC-S

ZONE315S-35+ZONE120NC-S

Válvula de zona (ZV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 3 vias, Cv 3.5 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 120 V, On/Off, 1x SPST
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
3.5 
Fluido
água gelada ou quente, até 50% de glycol
Temperatura do fluido
32...212°F [0...100°C]
Pressão nominal do corpo
300 psi
Conexão do tubo
Suor
Material do corpo da valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
0.5" [15]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 120 V
Consumo de energia (execução)
6.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7 VA
Switches auxiliares
1x SPST
Tipo de controle
On/Off
Categoria de proteção
IP20
Grau de proteção NEMA
NEMA 1
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 1