Especificações
Especificações da válvula
- Numero de Vias
- 3 vias
- Cv
- 8
- Fluido
- água gelada ou quente, até 50% de glycol
- Nome do arquivo
- 32...212°F [0...100°C]
- Pressão nominal do corpo
- 300 psi
- Conexão do tubo
- Suor
- Material do corpo da Valvula
- Aço inoxidável
- Tamanho de Válvula
- 1" [25]
Especificações do atuador
- Tensão CA/CC
- AC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 6,5 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 7 VA
- Switches auxiliares
- 1x SPST
- Tipo de Controle
- On/Off
- Categoria de proteção
- IP20
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 1
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 1