3. Válvulas esfera

B2050VS-01+GRCX24-MFT-T N4



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
B2050VS-01+GRCX24-MFT-T N4

B2050VS-01+GRCX24-MFT-T N4

Válvula esfera (VS), Diâmetro nominal 1/2" [15], 2 vias, Cv 1 
Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, 2...10 V, NEMA 4X, Terminais
Atuador instalado

Observação: devido a um problema com o fornecedor, algumas tampas de atuador NEMA 4 serão fornecidas na cor cinza em vez de laranja até segunda ordem. Essa mudança garante o envio ininterrupto e as mesmas propriedades de proteção e especificações do produto.
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
1 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol, vapor
Pressão nominal do corpo
600 psig WOG
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem modificada
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
8 W
Consumo de energia (retenção)
2,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
11 VA
Tipo de controle
MFT/programável
Categoria de proteção
IP66/67
Grau de proteção NEMA
NEMA 4X
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 4X
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

CAD / BIM

Download do 3D Viewer/CAD

  • Veja agora

Integração do sistema

Documentos atuais
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
Acessório elétrico

P10000A GR

P10000A GR

Potenciômetro com feedback 10 kΩ complemento, grau

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
P1000A GR

P1000A GR

Potenciômetro com feedback 1 kΩ complemento, grau

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
P140A GR

P140A GR

Potenciômetro com feedback 140 Ω complemento, grau

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
S1A

S1A

Switch auxiliar 1x SPDT complemento

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
S2A

S2A

Switch auxiliar 2x SPDT complemento

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Ferramentas

ZK4-GEN

ZK4-GEN

Cabo de conexão 10 pés [3 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Weidmüller de 3 pinos e conexão de alimentação

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZTH US

ZTH US

Ferramenta de serviço, com função ZIP-USB, para atuadores Belimo programáveis e comunicativos/controlador VAV e dispositivos de desempenho HVAC

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Portais e módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP para BACnet MS / TP

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP para Modbus RTU