Itens em sua pasta de download

A pasta de download está vazia
item(s) na pasta de download

!

Itens em seu carrinho / lista de projetos

O carrinho / Lista de projetos está vazio.
item(s) no carrinho / lista de projetos
Quantidade:
Total:

B2050VS-01+LF24-MFT-S US



B2050VS-01+LF24-MFT-S US

Válvula esfera (VS), 1/2", 2 vias, Cv 1 
Configurável
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, 2...10 V, 1 x SPDT, MFT/programável
Atuador instalado

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Dados de projeto: Dados de projeto

  • Detalhes
  • Downloads
  • Acessórios
Detalhes

Especificações

Especificações da válvula

Conexão do tubo
Rosca interna
Cv
Faixa de fluxo controlável
Rotação de 90°
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol, vapor
Independente de Pressão
NO
Material do corpo da Valvula
Aço inoxidável
Numero de Vias
2 vias
Tamanho de Válvula
0.5" [15]
Ângulo de Rotação
90

Especificações do atuador

Conexão elétrica
cabo
Consumo de energia (execução)
2,5 W
Consumo de energia (retenção)
1 W
Grau de proteção
IP54, NEMA 2
Switches auxiliares
1 x SPDT
Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
<25 s
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
150 s / 90°
Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Tipo de Atuador
Com retorno por mola
Downloads

Documentos

CAD/BIM

Integração do sistema

Documentos atuais

Acessórios

Ferramentas

ZTH US

Ferramenta de serviço, com função ZIP-USB, para atuadores Belimo programáveis e comunicativos/controlador VAV e dispositivos de desempenho HVAC

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.