Especificações
Especificações da válvula
- Conexão do tubo
- Rosca interna
- Cv
- 1
- Faixa de fluxo controlável
- Rotação de 90°
- Fluido
- água gelada ou quente, até 60% de glycol, vapor
- Independente de Pressão
- NO
- Material do corpo da Valvula
- Aço inoxidável
- Numero de Vias
- 2 vias
- Tamanho de Válvula
- 0.5" [15]
- Ângulo de Rotação
- 90
Especificações do atuador
- Conexão elétrica
- cabo
- Consumo de energia (execução)
- 2,5 W
- Consumo de energia (retenção)
- 1 W
- Grau de proteção
- IP54, NEMA 2
- Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
- <25 s
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 150 s / 90°
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Tipo de Atuador
- Com retorno por mola