Especificações
Especificações da válvula
- Numero de Vias
- 2 vias
- Cv
- 15
- Fluido
- água gelada ou quente, até 60% de glycol, vapor
- Pressão nominal do corpo
- 2000 psig WOG
- Características de fluxo {ferramentas}
- Igual porcentagem modificada
- Conexão do tubo
- Rosca interna
- Material do corpo da Valvula
- Aço inoxidável
- Tamanho de Válvula
- 0.5" [15]
Especificações do atuador
- Tensão CA/CC
- AC 100...240 V
- Consumo de energia (execução)
- 6 W
- Consumo de energia (retenção)
- 2 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 11 VA
- Tipo de Controle
- 3 pontos
- Categoria de proteção
- IP66/67
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de caixa protetora
- Gabinete UL Tipo 4X