Itens em sua pasta de download

A pasta de download está vazia
item(s) na pasta de download

!

Itens em seu carrinho / lista de projetos

O carrinho / Lista de projetos está vazio.
item(s) no carrinho / lista de projetos
Quantidade:
Total:

B2050VSS-15+GRCX120-SR-T N4



B2050VSS-15+GRCX120-SR-T N4

Válvula esfera (VSS), 1/2", 2 vias, Cv 15 
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 100...240 V, modulação, NEMA 4X
Atuador instalado

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Dados de projeto: Dados de projeto

  • Detalhes
  • Downloads
Detalhes

Especificações

Especificações da válvula

Conexão do tubo
Rosca interna
Cv
15 
Faixa de fluxo controlável
Rotação de 90°, A - AB ccw aberto, B - AB cw aberto
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol, vapor
Independente de Pressão
NO
Material do corpo da Valvula
Aço inoxidável
Numero de Vias
2 vias
Tamanho de Válvula
0.5" [15]
Ângulo de Rotação
90

Especificações do atuador

Conexão elétrica
terminais
Consumo de energia (execução)
6 W
Consumo de energia (retenção)
2 W
Desativação Manual
Embaixo da tampa
Grau de proteção
IP66/67, NEMA 4X, Gabinete UL Tipo 4X
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
35 s / 90°
Tensão CA/CC
AC 100...240 V
Tipo de Atuador
Sem função de segurança
Tipo de Controle
CC 2...10 V
Downloads

Documentos

Histórias de sucesso