Itens em sua pasta de download

A pasta de download está vazia
item(s) na pasta de download

!

Itens em seu carrinho / lista de projetos

O carrinho / Lista de projetos está vazio.
item(s) no carrinho / lista de projetos
Quantidade:
Total:

B2050VSS-15+GRCX24-3-T N4



B2050VSS-15+GRCX24-3-T N4

Válvula esfera (VSS), 1/2", 2 vias, Cv 15 
Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, Liga/Desliga, Ponto flutuante, NEMA 4X, terminais
Atuador instalado

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Dados de projeto: Dados de projeto

  • Detalhes
  • Downloads
  • Acessórios
Detalhes

Especificações

Especificações da válvula

Conexão do tubo
Rosca interna
Cv
15 
Faixa de fluxo controlável
Rotação de 90°, A - AB ccw aberto, B - AB cw aberto
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol, vapor
Independente de Pressão
NO
Material do corpo da Valvula
Aço inoxidável
Numero de Vias
2 vias
Tamanho de Válvula
0.5" [15]
Ângulo de Rotação
90

Especificações do atuador

Conexão elétrica
terminais
Consumo de energia (execução)
8 W
Consumo de energia (retenção)
2,5 W
Desativação Manual
Embaixo da tampa
Grau de proteção
IP66/67, NEMA 4X, Gabinete UL Tipo 4X
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
35 s / 90°
Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Tipo de Atuador
Sem função de segurança
Tipo de Controle
3 pontos
Downloads

Documentos

Histórias de sucesso

Acessórios

Acessórios elétricos

NSV-BAT

Bateria, 12 V, 1,2 Ah (dois necessários)

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

NSV24 US

Sistema de bateria de reserva, para modelos sem retorno por mola

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

P10000A GR

Potenciômetro com feedback 10 kΩ complemento, grau

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

P1000A GR

Potenciômetro com feedback 1 kΩ complemento, grau

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

P140A GR

Potenciômetro com feedback 140 Ω complemento, grau

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

P2800A GR

Potenciômetro com feedback 2.8 kΩ complemento, grau

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

P5000A GR

Potenciômetro com feedback 5 kΩ complemento, grau

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

P500A GR

Potenciômetro com feedback 500 Ω complemento, grau

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

S1A

Switch auxiliar 1 x SPDT complemento

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

S2A

Switch auxiliar 2 x SPDT complemento

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.