Itens em sua pasta de download

A pasta de download está vazia
item(s) na pasta de download

!

Itens em seu carrinho / lista de projetos

O carrinho / Lista de projetos está vazio.
item(s) no carrinho / lista de projetos
Quantidade:
Total:

B2100VB-024+AMB24-3-X1



B2100VB-024+AMB24-3-X1

Válvula esfera (VB), 1", 2 vias, Classe ANSI 300, Cv 24 
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, Liga/Desliga, Ponto flutuante
Atuador instalado

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Dados de projeto: Dados de projeto

  • Detalhes
  • Downloads
  • Acessórios
Detalhes

Especificações

Especificações da válvula

Classe ANSI
300
Conexão do tubo
Rosca interna
Cv
24 
Faixa de fluxo controlável
75°
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol, vapor
Independente de Pressão
NO
Material do corpo da Valvula
Aço inoxidável
Numero de Vias
2 vias
Tamanho de Válvula
1" [25]
Ângulo de Rotação
95

Especificações do atuador

Conexão elétrica
cabo
Consumo de energia (execução)
2,5 W
Consumo de energia (retenção)
0,5 W
Desativação Manual
Botão manual externo
Grau de proteção
IP54, NEMA 2
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
90 s / 90°
Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Tipo de Atuador
Sem função de segurança
Tipo de Controle
3 pontos
Torque
[]
Downloads

Documentos

CAD/BIM

Acessórios

Acessórios elétricos

NSV-BAT

Bateria, 12 V, 1,2 Ah (dois necessários)

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

NSV24 US

Sistema de bateria de reserva, para modelos sem retorno por mola

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.