Especificações
- Tensão CA/CC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consumo de energia (execução)
- 23 W
- Consumo de energia (retenção)
- 7.5 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- com 24 V 23 VA / com 240 V 55 VA
- Switches auxiliares
- 2x SPDT
- Tipo de controle
- 3 pontos
- Categoria de proteção
- IP66/67
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 4X
- Classe ANSI
- Consistent with 125
- Numero de vias
- 2 vias
- Kv
- 3136
- Fluido
- Água potável
- Pressão nominal do corpo
- Classe ANSI compatível com 125, 200 psi CWP
- Características de vazão {Tools}
- Igual porcentagem modificada
- Conexão do tubo
- Flange
- Tamanho de válvula
- 8" [200]