3. Válvulas de zona

ZONE220N-35+ZONE24NO-S



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
ZONE220N-35+ZONE24NO-S

ZONE220N-35+ZONE24NO-S

Válvula de zona (ZV), Diâmetro nominal 3/4" [20], 2 vias, Cv 3.5 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 24 V, On/Off, 1x SPST
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
3.5 
Fluido
água gelada ou quente, até 50% de glycol
Temperatura do fluido
32...212°F [0...100°C]
Pressão nominal do corpo
300 psi
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da Valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
0.75" [20]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC 24 V
Consumo de energia (execução)
6,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7 VA
Switches auxiliares
1x SPST
Tipo de controle
On/Off
Grau de proteção NEMA
NEMA 1
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 1
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

CAD / BIM

Download do 3D Viewer/CAD

  • Veja agora