- Produtos (204)
- Produtos Descontinuados (0)
- Documentos (0)
- Informações Gerais (0)
F6200VIC+QRX120-3-T
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 8" [200], 2 vias, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 3400
Atuador rotativo, AC 100...240 V, On/Off, 3 fios, 35 s (35...120 s), 2x SPDT, IP66/67
Atuador instalado
F7150VIC+QRX120-3-T
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 6" [150], 3 vias, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 1800
Atuador rotativo, AC 100...240 V, On/Off, 3 fios, 35 s (35...120 s), 2x SPDT, IP66/67
Atuador instalado
F7200VIC+QRX120-3-T
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 8" [200], 3 vias, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 3400
Atuador rotativo, AC 100...240 V, On/Off, 3 fios, 35 s (35...120 s), 2x SPDT, IP66/67
Atuador instalado
F6250VIC+YRB120-3-T
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 10" [250], 2 vias, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 5800
Atuador rotativo, AC 100...240 V, On/Off, 3 fios, 60 s (60...120 s), 2x SPDT, IP66/67
Atuador instalado
F6300VIC+YRB120-3-T
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 12" [300], 2 vias, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 9000
Atuador rotativo, AC 100...240 V, On/Off, 3 fios, 60 s (60...120 s), 2x SPDT, IP66/67
Atuador instalado
F7250VIC+YRB120-3-T
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 10" [250], 3 vias, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 5800
Atuador rotativo, AC 100...240 V, On/Off, 3 fios, 60 s (60...120 s), 2x SPDT, IP66/67
Atuador instalado
F6250VIC+YRX120-3-T
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 10" [250], 2 vias, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 5800
Atuador rotativo, AC 100...240 V, On/Off, 3 fios, 60 s (60...120 s), 2x SPDT, IP66/67
Atuador instalado
F6300VIC+YRX120-3-T
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 12" [300], 2 vias, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 9000
Atuador rotativo, AC 100...240 V, On/Off, 3 fios, 60 s (60...120 s), 2x SPDT, IP66/67
Atuador instalado
F7250VIC+YRX120-3-T
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 10" [250], 3 vias, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 5800
Atuador rotativo, AC 100...240 V, On/Off, 3 fios, 60 s (60...120 s), 2x SPDT, IP66/67
Atuador instalado
F650VIC+AFBUP-X1
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 2" [50], 2 vias, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 115
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off
Atuador instalado
F650VIC+AMB24-3-X1
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 2" [50], 2 vias, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 115
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios
Atuador instalado
F680VIC+2*AFBUP-X1
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 3" [80], 2 vias, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 440
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off
Atuador instalado
F680VIC+GMB24-3-X1
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 3" [80], 2 vias, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 440
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios
Atuador instalado
F680VIC+GRCX120-SR-T
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 3" [80], 2 vias, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 440
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 100...240 V, Modulação
Atuador instalado
F750VIC+2*AFBUP-X1
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 2" [50], 3 vias, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 115
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off
Atuador instalado
F750VIC+AFBUP-X1
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 2" [50], 3 vias, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 115
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off
Atuador instalado
F750VIC+AMB24-3-X1
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 2" [50], 3 vias, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 115
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios
Atuador instalado
F750VIC+GMB24-3-X1
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 2" [50], 3 vias, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 115
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios
Atuador instalado
F780VIC+GMB24-3-X1
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 3" [80], 3 vias, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 440
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios
Atuador instalado
F6100VIC+JRBUP-3-T
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 4" [100], 2 vias, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 820
Atuador rotativo, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 3 fios, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Atuador instalado
Dados de Projeto: Dados de Projeto