- Produtos (532)
- Produtos Descontinuados (0)
- Documentos (0)
- Informações Gerais (0)
F6100-150SHP+2*AFBUP-S-X1
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 4" [100], 2 vias, Classe ANSI 150, Cv 451
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 2x SPDT
Atuador instalado
F6100-150SHP+2*AFBUP-X1
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 4" [100], 2 vias, Classe ANSI 150, Cv 451
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off
Atuador instalado
F6100-150SHP+2*AFX24-MFT-S-X1
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 4" [100], 2 vias, Classe ANSI 150, Cv 451
Configurável
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programável
Atuador instalado
F6100-150SHP+2*AFX24-MFT-X1
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 4" [100], 2 vias, Classe ANSI 150, Cv 451
Configurável
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programável
Atuador instalado
F6100-150SHP+2*GKX24-MFT-X1
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 4" [100], 2 vias, Classe ANSI 150, Cv 451
Atuador de válvula, Função de segurança eletrônica, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programável
Atuador instalado
F6100-150SHP+2*GMX24-MFT-X1
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 4" [100], 2 vias, Classe ANSI 150, Cv 451
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programável
Atuador instalado
F6100-150SHP+GKX24-MFT-X1
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 4" [100], 2 vias, Classe ANSI 150, Cv 451
Configurável
Atuador de válvula, Função de segurança eletrônica, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programável
Atuador instalado
F6100-150SHP+GMB24-3-X1
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 4" [100], 2 vias, Classe ANSI 150, Cv 451
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios
Atuador instalado
F6100-150SHP+GMB24-MFT-X1
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 4" [100], 2 vias, Classe ANSI 150, Cv 451
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programável
Atuador instalado
F6100-150SHP+GMX24-MFT-T-X1 N4
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 4" [100], 2 vias, Classe ANSI 150, Cv 451
Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, 2...10 V, NEMA 4X, Terminais
Atuador instalado
F6100-150SHP+GMX24-MFT-X1
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 4" [100], 2 vias, Classe ANSI 150, Cv 451
Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programável
Atuador instalado
F6100-150SHP+GW11
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 4" [100], 2 vias, Classe ANSI 150, Cv 451
Engrenagem helicoidal para válvulas borboleta Diâmetro nominal 25...100
Atuador fornecido separadamente
F6100-150SHP+HND06
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 4" [100], 2 vias, Classe ANSI 150, Cv 451
Atuador fornecido separadamente
F6100-150SHP+JRBUP-3-T
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 4" [100], 2 vias, Classe ANSI 150, Cv 451
Atuador rotativo, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 3 fios, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Atuador instalado
F6100-150SHP+JRBUP-MFT-T
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 4" [100], 2 vias, Classe ANSI 150, Cv 451
Atuador rotativo, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 apenas com acessório)
Atuador instalado
F6100-150SHP+JRXUP-3-T
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 4" [100], 2 vias, Classe ANSI 150, Cv 451
Atuador rotativo, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 3 fios, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Atuador instalado
F6100-150SHP+JRXUP-MFT-T
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 4" [100], 2 vias, Classe ANSI 150, Cv 451
Atuador rotativo, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 apenas com acessório)
Atuador instalado
F6100-150SHP+PKRXUP-MFT-T
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 4" [100], 2 vias, Classe ANSI 150, Cv 451
Configurável
Atuador de válvula, Função de segurança eletrônica, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminais, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programável
Atuador instalado
F6100-150SHP+PRBUP-3-T
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 4" [100], 2 vias, Classe ANSI 150, Cv 451
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 3 fios, 2x SPDT, Terminais
Atuador instalado
F6100-150SHP+PRBUP-MFT-T
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 4" [100], 2 vias, Classe ANSI 150, Cv 451
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminais, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programável
Atuador instalado
Dados de Projeto: Dados de Projeto