Appareils de surveillance de gaz | Détecteur multigaz
Toute la fiabilité que vous connaissez déjà et êtes en droit de vous attendre
La gamme d'appareils de surveillance de gaz de Belimo offre un protocole de communication d'égal à égal intelligent qui donne aux utilisateurs une flexibilité incomparable pour configurer et installer un système de régulation de la ventilation avec un seul appareil ou des dizaines fonctionnant dans plusieurs zones de ventilation.
-
Brochure des appareils de surveillance de gaz
(pdf -
3,72 MB)
Innovation pour une plus grande tranquillité d’esprit
Surveillance précise et fiable des gaz - stationnements intérieurs
La ventilation par aspiration régulée par les détecteurs de gaz de Belimo permet d'obtenir un environnement sécuritaire et propre et contribue à maintenir les coûts énergétiques à un niveau raisonnable. L'utilisation de détecteurs de monoxyde de carbone et de dioxyde d'azote dans les stationnements intérieurs permet une régulation précise et fiable de la ventilation par aspiration lorsque des véhicules à moteur diesel peuvent également être présents. La conception modulaire intègre en un seul appareil des capteurs de monoxyde de carbone et de dioxyde d'azote, ce qui permet de réduire les coûts énergétiques en mesurant les émissions et en évacuant l'air chauffé ou conditionné uniquement lorsque cela est nécessaire.
Gamme de produits
- Avantages pour les utilisateurs
- Ressources
Ingénieurs-conseils
Vous concevez des systèmes de CVCA écoénergétiques qui procurent les fonctionnalités demandées afin d'assurer le bon fonctionnement des installations et leur respect des exigences des codes de l'énergie et de sécurité. Votre objectif est de créer des bâtiments efficaces et des environnements sécuritaires, sains et confortables. Les appareils de surveillance de gaz de Belimo présentent les propriétés suivantes :
- Protocole de communication d'égal à égal intelligent qui donne aux utilisateurs une flexibilité incomparable pour configurer et installer un système de régulation de la ventilation avec un seul appareil ou des dizaines fonctionnant dans plusieurs zones de ventilation
- Mesures fiables et temps de réponse rapide pour un environnement optimal
- Fonctionnement facilement configurable avec relais d'alarme, indicateurs et stroboscopes pour une ventilation et une activation des relais à la demande
- Moins de câblage grâce à un réseau en chaîne pouvant compter jusqu'à 32 appareils
Intégrateur de systèmes
Vous êtes responsable de relier les sous-systèmes des composants et les systèmes de régulation des bâtiments pour qu'ils fonctionnent ensemble de manière cohérente. L'efficacité énergétique et la performance de votre bâtiment sont toujours au coeur de vos préoccupations. Les appareils de surveillance de gaz de Belimo présentent les propriétés suivantes :
- Procédure d'étalonnage sur place simplifiée par l'utilisation de bonbonnes de gaz d'étalonnage ou le remplacement des modules de capteurs usagés par des modules de capteurs prêts à l'emploi étalonnés en usine
- Mesures précises pour un environnement optimisé
- Fonctionnement autonome et intégration parfaite au système de gestion de bâtiments grâce aux réseaux BACnet MS/TP et CAN bus.
- Matériaux de la plus haute qualité offrant des lectures fiables et précises
Entrepreneurs et distributeurs
Vous êtes constamment à la recherche de moyens efficaces pour apporter des solutions uniques aux problèmes de vos clients et des idées pour faire croître votre entreprise. Vous passez plus de temps à diagnostiquer des problèmes techniques et à résoudre des problèmes qu'à faire votre travail et à passer au prochain projet. Les appareils de surveillance de gaz de Belimo présentent les propriétés suivantes :
- Boîtier conçu pour accélérer l'installation et simplifier la mise en service
- Détection/mesure d'un ou de deux gaz et commande directe de la ventilation
- Communication avec un maximum de 32 appareils par le réseau en chaîne, activation de la ventilation et envoi de commandes
- Groupes pouvant facilement être intégrés au même réseau pour le zonage de la ventilation, ce qui réduit considérablement le câblage de commande
Propriétaires de bâtiments
Les projets d'agrandissement et les améliorations locatives représentent un défi permanent. Votre objectif est d'assurer le confort de vos locataires, de trouver des moyens d'optimiser votre système de CVCA et de préserver votre budget des investissements. Les appareils de surveillance de gaz de Belimo présentent les propriétés suivantes :
- Mesures rapides et précises permettant d'obtenir une régulation précise et un environnement sécuritaire
- Intégration au SGB en connectant simplement le câble BACnet MS/TP à n'importe quel détecteur ou régulateur du réseau CAN.
- Matériaux de la plus grande qualité pour des performances et une fiabilité durables
- Design mince et intemporel convenant parfaitement à toute construction neuve ou repensée
Gestionnaires d'installations
Les hausses de prix de l’énergie et les coûteuses inefficacités du bâtiment vous compliquent la tâche. Vous êtes constamment à la recherche de moyens innovants d’améliorer la performance de votre bâtiment, mais vous êtes trop occupé à tenter de solutionner d'onéreux problèmes. Les appareils de surveillance de gaz de Belimo présentent les propriétés suivantes :
- Fonctionnement autonome et intégration parfaite au système de gestion de bâtiments grâce aux réseaux BACnet MS/TP et CAN bus
- Robuste boîtier qui offre une excellente protection contre les dommages mécaniques et l'infiltration de solides et de liquides
- Conception du boîtier permettant une installation rapide et facile dans tout bâtiment neuf ou existant
- Procédure d'étalonnage sur place simplifiée par l'utilisation de bonbonnes de gaz d'étalonnage ou le remplacement des capteurs usagés par des capteurs prêts à l'emploi étalonnés en usine
Documents et outils
Emplacement central donnant accès à la documentation sur les produits afin de répondre aux besoins de votre entreprise.
Webinaires, vidéos et présentations
Les webinaires, vidéos et présentations de Belimo vous permettront d'approfondir vos connaissances en matière de technologie de surveillance de gaz.
Formation
L’Université Belimo offre une formation complète en ligne gratuite sur les appareils de surveillance de gaz ainsi que d'autres programmes. La formation est offerte en ligne ou sur place.