01APS-504

Pressostat différentiel, 2.00...10.00 inch WC [500...2500 Pa], Interrupteur

Prix courant
C$95.00

Données de conception: Données de conception

  • Détails
  • Téléchargements
  • Accessoires
Détails

Spécifications

Connexion électrique
bornes
Installation
Conduit
Niveau de protection
IP54, NEMA 13
Plage de mesure de la pression
2.00...10.00inch
Plage de mesure de la pression
500...2500Pa
Signal de sortie
Interrupteur
Type de capteur
Pression
Type de montage
Point unique
Type de produit
Capteur
Valeurs mesurées
pression différentielle
Téléchargements

Documents

Exemples de réussite

Accessoires

Accessoires du capteur

A-22AP-A05.1

Nécessaire de connexion des conduits pour 01APS-..
Multipack 50 pcs.

Prix courant: C$1,000.00
Votre prix: ...