22RTM-59-1

Capteur ambiant CO₂ / humidité / température active, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, blanc, RAL 9003

Prix courant
C$638.00

Données de conception: Données de conception

  • Détails
  • Téléchargements
  • Accessoires
Détails

Spécifications

Connexion électrique
bornes
Installation
Pièce
Niveau de protection
IP30, NEMA 1
Plage de mesure de l'humidité
0...100% RH
Plage de mesure de la température
30...120°F [0...50°C]
Signal de sortie
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • MP-Bus
Tension en CA/CC
AC/DC 24 V
Type d'appareil
Capteur de température ambiante
Type de capteur
Température
Type de produit
Capteur
Valeurs mesurées
  • CO₂
  • Température
  • Humidité
Téléchargements

Documents

Logiciels/plugiciels/applis

Exemples de réussite

Accessoires

Outils

ZIP-BT-NFC

Convertisseur Bluetooth / NFC

Prix courant: C$392.00
Votre prix: ...