P-01RT-5L-0

Capteur de température ambiante passive, surpassement manuel et point de consigne, NTC10k (10k2), blanc, RAL 9003

Prix courant
C$48.00

Données de conception: Données de conception

  • Détails
  • Téléchargements
Détails

Spécifications

Caractéristiques supplémentaires
surpassement manuel et point de consigne
Connexion électrique
bornes
Installation
Pièce
Niveau de protection
IP30, NEMA 1
Plage de mesure de la température
30...120°F [0...50°C]
Signal de sortie
NTC10k (10k2)
Type d'appareil
Capteur de température ambiante avec point de consigne
Type de capteur
Température
Type de produit
Capteur
Valeurs mesurées
Température
Téléchargements

Documents

Logiciels/plugiciels/applis

Exemples de réussite