01CT-5BP

Capteur de température câblié à bride de fixation passive, Pt1000, Longueur de sonde 8" [200 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm], câble 2 m, 2 fils

Prix courant
C$54.00

Données de conception: Données de conception

  • Détails
  • Téléchargements
Détails

Spécifications

Connexion électrique
câble
Installation
Câble
Longueur de la sonde
200 mm
Niveau de protection
IP67, NEMA 4X
Plage de mesure de la température
-40...300°F [-40...150°C]
Signal de sortie
Pt1000
Type de capteur
Température
Type de produit
Capteur
Valeurs mesurées
Température
Téléchargements

Documents