01CT-5EH

Capteur de température câblé passive, Ni1000 (JCI), Longueur de sonde 2" [50 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm], câble 2 m, 2 fils

Prix courant
C$54.00

Données de conception: Données de conception

  • Détails
  • Téléchargements
  • Accessoires
Détails

Spécifications

Connexion électrique
câble
Installation
Câble
Longueur de la sonde
50 mm
Niveau de protection
IP67, NEMA 4X
Plage de mesure de la température
-40...300°F [-40...150°C]
Signal de sortie
Ni1000 (JCI)
Type de capteur
Température
Type de produit
Capteur
Valeurs mesurées
Température
Téléchargements

Documents

Accessoires

Accessoires du capteur

A-22D-A03

Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 120°C [248°F], Plastique

Prix courant: C$12.00
Votre prix: ...

A-22D-A05

Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 260°C, Laiton

Prix courant: C$32.00
Votre prix: ...

A-22P-A05

Doigt de gant (fabriqué) Acier inoxydable, 2" [50 mm], 1/2" NPT, SW=3/4"

Prix courant: C$40.00
Votre prix: ...

A-22P-A07

Doigt de gant (fabriqué) Acier inoxydable, 4" [100 mm], 1/2" NPT, SW=3/4"

Prix courant: C$41.00
Votre prix: ...

A-22P-A09

Doigt de gant (fabriqué) Acier inoxydable, 6" [150 mm], 1/2" NPT, SW=3/4"

Prix courant: C$49.00
Votre prix: ...

A-22P-A11

Doigt de gant (fabriqué) Acier inoxydable, 8" [200 mm], 1/2" NPT, SW=3/4"

Prix courant: C$61.00
Votre prix: ...

A-22P-A13

Doigt de gant (fabriqué) Acier inoxydable, 12" [300 mm], 1/2" NPT, SW=3/4"

Prix courant: C$94.00
Votre prix: ...

A-22P-A15

Doigt de gant (fabriqué) Acier inoxydable, 18" [450 mm], 1/2" NPT, SW=3/4"

Prix courant: C$127.00
Votre prix: ...

A-22P-A17

Doigt de gant (fabriqué) Laiton, 2" [50 mm], 1/2" NPT, SW=3/4"

Prix courant: C$29.00
Votre prix: ...

A-22P-A19

Doigt de gant (fabriqué) Laiton, 4" [100 mm], 1/2" NPT, SW=3/4"

Prix courant: C$34.00
Votre prix: ...

A-22P-A21

Doigt de gant (fabriqué) Laiton, 6" [150 mm], 1/2" NPT, SW=3/4"

Prix courant: C$41.00
Votre prix: ...

A-22P-A23

Doigt de gant (fabriqué) Laiton, 8" [200 mm], 1/2" NPT, SW=3/4"

Prix courant: C$49.00
Votre prix: ...

A-22P-A25

Doigt de gant (fabriqué) Laiton, 12" [300 mm], 1/2" NPT, SW=3/4"

Prix courant: C$74.00
Votre prix: ...

A-22P-A27

Doigt de gant (fabriqué) Laiton, 18" [450 mm], 1/2" NPT, SW=3/4"

Prix courant: C$91.00
Votre prix: ...

A-22P-A36

Doigt de gant (Usiné) Acier inoxydable, 2" [50 mm], 1/2" NPT, SW=3/4"

Prix courant: C$132.00
Votre prix: ...

A-22P-A37

Doigt de gant (Usiné) Acier inoxydable, 4" [100 mm], 1/2" NPT, SW=3/4"

Prix courant: C$176.00
Votre prix: ...

A-22P-A38

Doigt de gant (Usiné) Acier inoxydable, 6" [150 mm], 1/2" NPT, SW=3/4"

Prix courant: C$181.00
Votre prix: ...

A-22P-A39

Doigt de gant (Usiné) Acier inoxydable, 8" [200 mm], 1/2" NPT, SW=3/4"

Prix courant: C$206.00
Votre prix: ...

A-22P-A44

Seringue avec pâte thermique

Prix courant: C$9.00
Votre prix: ...

A-22P-A51

Barrière thermique, Plastique, L 50 mm, pour doigt de gant A-22P-A..

Prix courant: C$33.00
Votre prix: ...