01DT-5AR

Capteur de température de conduit/à immersion passive, Pt100, Longueur de sonde 12" [300 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm]

Prix courant
C$65.00

Données de conception: Données de conception

  • Détails
  • Téléchargements
  • Accessoires
Détails

Spécifications

Connexion électrique
bornes
Installation
  • Conduit
  • Tuyau
Longueur de la sonde
12" [300 mm]
Niveau de protection
IP65, NEMA 4X
Plage de mesure de la température
-60...320°F [-50...160°C]
Signal de sortie
Pt100
Type de capteur
Température
Type de montage
  • Point unique
  • Immersion
Type de produit
Capteur
Valeurs mesurées
Température
Téléchargements

Documents

Exemples de réussite

Accessoires

Accessoires du capteur

A-22D-A03

Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 120°C [248°F], Plastique

Prix courant: C$12.00
Votre prix: ...

A-22D-A05

Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 260°C, Laiton

Prix courant: C$32.00
Votre prix: ...

A-22D-A09

Plaque de montage Boîtier S

Prix courant: C$9.00
Votre prix: ...

A-22P-A13

Doigt de gant (fabriqué) Acier inoxydable, 12" [300 mm], 1/2" NPT, SW=3/4"

Prix courant: C$94.00
Votre prix: ...

A-22P-A25

Doigt de gant (fabriqué) Laiton, 12" [300 mm], 1/2" NPT, SW=3/4"

Prix courant: C$74.00
Votre prix: ...

A-22P-A44

Seringue avec pâte thermique

Prix courant: C$9.00
Votre prix: ...

A-22P-A51

Barrière thermique, Plastique, L 50 mm, pour doigt de gant A-22P-A..

Prix courant: C$33.00
Votre prix: ...