22UT-52

Capteur de température extérieure active, 0...5 V, 0...10 V, capteur externe, Longueur de sonde 1" [25 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm]

Prix courant
C$243.00

Données de conception: Données de conception

  • Détails
  • Téléchargements
Détails

Spécifications

Caractéristiques supplémentaires
capteur externe
Connexion électrique
bornes
Longueur de sonde
1" [25 mm]
Niveau de protection
IP65, NEMA 4X
Signal de sortie
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Solution
Extérieur
Tension en CA/CC
AC/DC 24 V
Type de capteur
Température
Type de produit
Capteur
Valeurs mesurées
Température
Téléchargements

Documents