22UTH-510M

Capteur de température, humidité extérieure active, 0...5 V, 0...10 V, passive NTC10k3 (Precon)

Prix courant
C$574.00

Données de conception: Données de conception

  • Détails
  • Téléchargements
  • Accessoires
Détails

Spécifications

Connexion électrique
bornes
Niveau de protection
IP65, NEMA 4X
Plage de mesure de l'humidité
0...100%:n RH, ei kondensoiva
Plage de mesure de la température
-30...120°F [-35...50°C]
Signal de sortie
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Solution
Extérieur
Tension en CA/CC
AC/DC 24 V
Type de capteur
Humidité
Type de produit
Capteur
Valeurs mesurées
  • Température
  • Humidité
Téléchargements

Documents

Accessoires

Accessoires du capteur

A-22D-A06

Filtre de remplacement, treillis métallique, Acier inoxydable

Prix courant: C$30.00
Votre prix: ...