ZONE24NC-S

Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC 24 V, Tout ou rien, 1 x SPST

Prix courant
C$246.00

Données de conception: Données de conception

  • Détails
  • Téléchargements
Détails

Spécifications

Caractéristiques techniques du robinet

Angle de rotation
90

Caractéristiques techniques du servomoteur

Catégorie de protection
IP20
Connexion électrique
câble
Consommation d'énergie (en marche)
6.5 W
Durée de course (à sûreté intégrée)
<5 s
Interrupteurs auxiliaires
1 x SPST
Niveau de protection
IP20, NEMA 1
Tension en CA/CC
AC 24 V
Type de commande
Tout ou rien
Type de servomoteur
Ressort de rappel
Téléchargements

Documents