Articles dans votre panier ou liste du projet

Cart / Project List is empty.
item(s) in cart / project list
Quantité:
Total:

AFBUP-S-X1

Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien, 2 x SPDT

Prix courant
C$1,049.00

Données de conception: Données de conception

  • Détails
  • Téléchargements
Détails

Spécifications

Caractéristiques techniques du robinet

Angle de rotation
95

Caractéristiques techniques du servomoteur

Catégorie de protection
IP54
Connexion électrique
câble
Consommation d'énergie (en attente)
3.5 W
Consommation d'énergie (en marche)
7 W
Durée de course (moteur)
75 s / 90°
Durée de course (à sûreté intégrée)
<20 s
Interrupteurs auxiliaires
2 x SPDT
Niveau de protection
IP54, NEMA 2, Boîtier UL de type 2
Tension en CA/CC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Type de commande
Tout ou rien
Type de servomoteur
Ressort de rappel
Téléchargements

Documents