Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

Articles dans votre panier ou liste du projet

Panier / Liste du projet vide.
artilcle(s) dans le panier / la liste du projet
Quantité:
Total:

AFRB24-SR

Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC/DC 24 V, 2...10 V, modulant

Prix courant
C$1,203.00

Données de conception: Données de conception

  • Détails
  • Téléchargements
Détails

Spécifications

Angle de rotation
90
Catégorie de protection
IP54
Connexion électrique
câble
Consommation d'énergie (en attente)
3 W
Consommation d'énergie (en marche)
5.5 W
Durée de course (moteur)
95 s / 90°
Durée de course (à sûreté intégrée)
<20 s
Niveau de protection
IP54, NEMA 2, Boîtier UL de type 2
Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Type de commande
CC 2 à 10 V
Type de servomoteur
Ressort de rappel
Téléchargements

Documents