Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

Articles dans votre panier ou liste du projet

Panier / Liste du projet vide.
artilcle(s) dans le panier / la liste du projet
Quantité:
Total:

ZONE24NO-S

Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC 24 V, Tout ou rien, 1 x SPST

Prix courant
C$286.00

Données de conception: Données de conception

  • Détails
  • Téléchargements
Détails

Spécifications

Angle de rotation
90
Catégorie de protection
IP20
Connexion électrique
câble
Consommation d'énergie (en marche)
6.5 W
Durée de course (à sûreté intégrée)
<5 s
Interrupteurs auxiliaires
1 x SPST
Niveau de protection
IP20, NEMA 1
Tension en c.a./c.c.
AC 24 V
Type de commande
Tout ou rien
Type de servomoteur
Ressort de rappel
Téléchargements

Documents