Spécifications
Caractéristiques techniques du robinet
- C$_v_
- 8
- Dimension du robinet
- 1" [25]
- Fluide
- Eau glacée ou chaude, jusqu'à 50% de glycol
- Garniture
- Acier inoxydable
- Indépendant de la pression
- NON
- Pression de fermeture
- 20 psi
- Raccord d'extrémité
- Enfichable
- Style
- 2 voies
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Connexion électrique
- Câble
- Consommation d'énergie (en marche)
- 6.5 W
- Niveau de protection
- IP20, NEMA 1
- Surpassement manuel
- Levier
- Tension en CA/CC
- AC 230 V
- Type de commande
- Tout ou rien
- Type de servomoteur
- Ressort de rappel