ZONE320N-50+ZONE120NC-S



ZONE320N-50+ZONE120NC-S

Vanne de zone (ZV), 3/4", 3 voies
Servomoteur de vanne, Ressort de rappel, AC 120 V, Marche-Arrêt, 1 x SPST
Le servomoteur est monté sur la vanne

Prix courant
C$458.00

Données de conception: Données de conception

  • Détails
  • Téléchargements
Détails

Spécifications

Caractéristiques techniques du robinet

Angle de rotation
90
C$_v_
Dimension du robinet
0.75" [20]
Fluide
Eau glacée ou chaude, jusqu'à 50% de glycol
Garniture
Acier inoxydable
Indépendant de la pression
NON
Pression de fermeture
25 psi
Raccord d'extrémité
filetage intérieur
Style
3 voies

Caractéristiques techniques du servomoteur

Connexion électrique
Câble
Consommation d'énergie (en marche)
6.5 W
Durée de course (à sûreté intégrée)
<5 s
Interrupteurs auxiliaires
1 x SPST
Niveau de protection
IP20, NEMA 1
Surpassement manuel
Levier
Tension en CA/CC
AC 120 V
Type de commande
Tout ou rien
Type de servomoteur
Ressort de rappel
Téléchargements

Exemples de réussite