Z2075Q-K

ZoneTight™ (QCV), 3/4", 2 voies, Cv 9.8 

Prix courant
C$87.00

Données de conception: Données de conception

  • Détails
  • Téléchargements
Détails

Spécifications

Cv
9.8 
Dimensions du robinet
0.75" [20]
Débit réglable
75°
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60 % de glycol
Garniture
Laiton chromé
Indépendant de la pression
NON
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Style
2 voies
Téléchargements

Documents