Z2100Q-K

ZoneTight™ (QCV), 1", 2 voies, Cv 8.2 

Prix courant
C$110.00

Données de conception: Données de conception

  • Détails
  • Téléchargements
Détails

Spécifications

Cv
8.2 
Dimensions du robinet
1" [25]
Débit réglable
75°
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60 % de glycol
Garniture
Laiton chromé
Indépendant de la pression
NON
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Style
2 voies
Téléchargements

Documents