Z3050Q-H

ZoneTight™ (QCV), 1/2", 3 voies, Cv 2.7 

Prix courant
C$87.00

Données de conception: Données de conception

  • Détails
  • Téléchargements
Détails

Spécifications

Cv
2.7 
Dimensions du robinet
0.5" [15]
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60 % de glycol
Garniture
Laiton chromé
Indépendant de la pression
NON
Pression de fermeture
40 psi
Raccord d'extrémité
filetage intérieur
Style
3 voies
Téléchargements

Documents