Z3075QS-J

ZoneTight™ (QCV), 3/4", 3 voies, Cv 4.6 

Prix courant
C$117.00

Données de conception: Données de conception

  • Détails
  • Téléchargements
Détails

Spécifications

Cv
4.6 
Dimensions du robinet
0.75" [20]
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60 % de glycol
Garniture
Laiton chromé
Indépendant de la pression
NON
Pression de fermeture
40 psi
Raccord d'extrémité
enfichable
Style
3 voies
Téléchargements

Documents