Z3100Q-J

ZoneTight™ (QCV), 1", 3 voies, Cv 4.4 

Prix courant
C$149.00

Données de conception: Données de conception

  • Détails
  • Téléchargements
Détails

Spécifications

Cv
4.4 
Dimensions du robinet
1" [25]
Débit réglable
75°
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60 % de glycol
Garniture
Laiton chromé
Indépendant de la pression
NON
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Style
3 voies
Téléchargements

Documents