ZONE215N-25+ZONE120NO



ZONE215N-25+ZONE120NO

Vanne de zone (ZV), 1/2", 2 voies
Servomoteur de vanne, Ressort de rappel, AC 120 V, Marche-Arrêt
Le servomoteur est monté sur la vanne

Prix courant
C$359.00

Données de conception: Données de conception

  • Détails
  • Téléchargements
Détails

Spécifications

Caractéristiques techniques du robinet

Angle de rotation
90
Cv
2.5 
Dimensions du robinet
0.5" [15]
Fluide
Eau glacée ou chaude, jusqu'à 50% de glycol
Garniture
Acier inoxydable
Indépendant de la pression
NON
Pression de fermeture
50 psi
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Style
2 voies

Caractéristiques techniques du servomoteur

Connexion électrique
câble
Consommation d'énergie (en marche)
6.5 W
Durée de course (à sûreté intégrée)
<5 s
Niveau de protection
IP20, NEMA 1
Tension en CA/CC
AC 120 V
Type de commande
Tout ou rien
Type de servomoteur
Ressort de rappel
Téléchargements