ZONE220S-50

Robinet de réglage par zone (ZV), 3/4", 2 voies, Cv 5 

Prix courant
C$129.00

Données de conception: Données de conception

  • Détails
  • Téléchargements
Détails

Spécifications

Cv
Dimensions du robinet
0.75" [20]
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 50 % de glycol
Garniture
Acier inoxydable
Indépendant de la pression
NON
Pression de fermeture
25 psi
Raccord d'extrémité
Enfichable
Style
2 voies
Téléchargements

Documents