ZONE315N-25

Robinet de réglage par zone (ZV), 1/2", 3 voies, Cv 2.5 

Prix courant
C$144.00

Données de conception: Données de conception

  • Détails
  • Téléchargements
Détails

Spécifications

Cv
2.5 
Dimensions du robinet
0.5" [15]
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 50 % de glycol
Garniture
Acier inoxydable
Indépendant de la pression
NON
Pression de fermeture
50 psi
Raccord d'extrémité
filetage intérieur
Style
3 voies
Téléchargements

Documents