ZONE315S-10+ZONE230NC



ZONE315S-10+ZONE230NC

Vanne de zone (ZV), 1/2", 3 voies
Servomoteur de vanne, Ressort de rappel, AC 230 V, Marche-Arrêt
Le servomoteur est monté sur la vanne

Prix courant
C$383.00

Données de conception: Données de conception

  • Détails
  • Téléchargements
Détails

Spécifications

Caractéristiques techniques du robinet

Cv
Dimensions du robinet
0.5" [15]
Fluide
Eau glacée ou chaude, jusqu'à 50% de glycol
Garniture
Acier inoxydable
Indépendant de la pression
NON
Pression de fermeture
75 psi
Raccord d'extrémité
Enfichable
Style
3 voies

Caractéristiques techniques du servomoteur

Connexion électrique
câble
Consommation d'énergie (en marche)
6.5 W
Niveau de protection
IP20, NEMA 1
Surpassement manuel
Levier
Tension en CA/CC
AC 230 V
Type de commande
Tout ou rien
Type de servomoteur
Ressort de rappel
Téléchargements