ZONE315S-35

Robinet de réglage par zone (ZV), 1/2", 3 voies, Cv 3.5 

Prix courant
C$135.00

Données de conception: Données de conception

  • Détails
  • Téléchargements
Détails

Spécifications

Cv
3.5 
Dimensions du robinet
0.5" [15]
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 50 % de glycol
Garniture
Acier inoxydable
Indépendant de la pression
NON
Pression de fermeture
30 psi
Raccord d'extrémité
enfichable
Style
3 voies
Téléchargements

Documents