The exception is : javax.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/ca/fr_CA/~mgnlArea=cookies~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/ca/fr_CA/~mgnlArea=cookies~

  1. Accueil
  2. Servomoteurs de registres
  3. Servomoteurs sans sûreté intégrée

GMC24S-C2



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
GMC24S.28

GMC24S-C2

GMC24S.28

Servomoteur rotatif, 40 Nm, AC/DC 24 V, Tout ou rien, 35 s (35...150 s), 2x SPST, IP54, Câble 3 ft. [1 m]

Prix courant
C$1,007.00
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
  • Vidéos des produits
  • Accessoires
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
4 W @ 35 s
Consommation d'énergie (en attente)
0.3 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
8 VA @ 35 s
Contacts auxiliaires
2x SPST
Connexion d'alimentation / de commande

Câble FRNC (sans halogène)
3 ft. [1 m] 3x 0.5 mm² [21 AWG]
avec connecteur de conduit de 1/2 po NPT

Connexion du contact auxiliaire

Câble FRNC (sans halogène)
3 ft. [1 m] 4x 0.75 mm² [19 AWG]
avec connecteur de conduit de 1/2 po NPT

Couple
40 Nm
Type de commande
Tout ou rien
Sens du mouvement du moteur
rotation horaire
Surpassement manuel
Avec levier latéral, peut être verrouillé
Angle de rotation
95°
Durée de course (moteur)
35 s / 90°
Plage de durée de course (moteur)
35...150 s
Interface mécanique
Bride d’entraînement universelle réversible 0.47...1.05" [12...26.7 mm]
Catégorie de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-22...131 °F [-30...55°C ]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Vidéos des produits

Comment fait-on : installation des servomoteurs GM

Comment fait-on : installation des servomoteurs GM

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel
Accessoires

Accessoire mécanique

TOOL-07

TOOL-07

Clé 0.512 po [13 mm]

Pour commander, veuillez communiquer avec votre représentant local.
Z-GMA

Z-GMA

Rallonge de socle pour GM..A to GM..

Prix courant: C$47.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-GMA

ZG-GMA

Nécessaire de fixation de la tringlerie pour installation à plat

Prix courant: C$232.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-JSA-1

ZG-JSA-1

1" diameter jackshaft adaptor (11" L).

Prix courant: C$491.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

LINK.10

LINK.10

Appli Belimo Assistant lien Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils configurables et communicants

Prix courant: C$635.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Convertisseur Bluetooth / NFC

Pour commander, veuillez communiquer avec votre représentant local.