LHV-D3-MP-300

Régulateur de débit volumétrique VAV- linéaire compact, 35 lbf [150 N], AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s, IP54

Prix courant
C$898.00

Données de conception: Données de conception

  • Détails
  • Téléchargements
  • Accessoires
Détails

Spécifications

Connexion électrique
câble
Consommation d'énergie (en attente)
1.5 W
Consommation d'énergie (en marche)
2.5 W
Durée de course (moteur)
150 s
Force
35 lbf [150 N]
Niveau de protection
IP54, NEMA 2, Boîtier UL de type 2
Surpassement manuel
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Tension en CA/CC
AC/DC 24 V
Type de commande
  • Modulant
  • Communicative
Téléchargements

Documents

DAO/BIM/VDI

Logiciels/plugiciels/applis

Accessoires

Accessoires mécaniques

ZPD-RE2

Differential pressure pickup device for VAV Retrofit, for round boxes up to 400 mm
Multipack 18 pcs.

Prix courant: C$684.00
Votre prix: ...

ZPD-RE2-SET

Differential pressure pickup device for VAV Retrofit, for round boxes up to 400 mm

Prix courant: C$144.00
Votre prix: ...

Accessoires électriques

SGA24

Positionneur pour montage mural

Prix courant: C$256.00
Votre prix: ...

SGF24

Positionneur pour montage en façade d’armoire

Prix courant: C$223.00
Votre prix: ...

Outils

ZIP-BT-NFC

Convertisseur Bluetooth / NFC

Prix courant: C$392.00
Votre prix: ...

ZK1-GEN

Câble de raccordement 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : 6 broches pour la connexion à la prise de service

Prix courant: C$177.00
Votre prix: ...

ZK2-GEN

Câble de raccordement 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Prix courant: C$83.00
Votre prix: ...

Passerelles

UK24BAC

Passerelle MP à BACnet MS/TP

Prix courant: C$1,562.00
Votre prix: ...

UK24LON

Passerelle MP vers LonWorks

Prix courant: C$1,562.00
Votre prix: ...

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

Prix courant: C$1,562.00
Votre prix: ...